HM-PF-RS232-010001 Viator RS-232 HART Interface
Principais benefícios
- HART compliant for communication with any HART field device and error-free slave testing
- Easy installation
- Draws power from RS-232 port, needs no external supply to power modem
- Compact, rugged polycarbonate housing for industrial-grade reliability
- Polarity insensitive test clips
- Transformer isolation allows you to connect the interface across the load resistor or the field device
- Compatible with 32- and 64-bit Windows® XP, Vista, 7 and 10
Mostrar mais
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN