Selecione seu país

Ir para o site global

PXV000001M-AAMG30x200-000175 Metal code bar

Principais benefícios

  • High temperature resistance
  • High mechanical stability
  • Easily exchangeable
  • Chemically highly resistant
  • 2-colored Data Matrix codes

Mostrar mais

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Dados técnicos de PXV000001M-AAMG30x200-000175

DataMatrix metal code bars for positioning safePXV and safePGV read heads
Total length1 m
Start position175 m
Code bar segment
Nominal segment length200 mm
Width30 mm
Operating temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Installation temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Environmental resistanceUV radiation
Humidity
Chemical resistanceOils
Grease
Fuels
Aliphatic solvents
Weak acids
Material thickness1 mm
MaterialAluminum
Mounting typeadhesive
Mass83 g / m
Manufacturing tolerance± 1 mm/m