Selecione seu país

Ir para o site global

MSS-Contour2D-KIT001 Contour detection systemContour2D

Principais benefícios

  • For detection of the utilization of conveyor belts
  • Preinstalled software
  • Configurable sensing range
  • Quick and easy replacement of system parts possible
  • Shadow effect compensation
  • Communication via EtherNet/IP

Mostrar mais

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Dados técnicos de MSS-Contour2D-KIT001

System for detecting the occupancy rate of conveyor belts
Motion velocityMax. 1.2 m/s
Sensing range
Read distance1000 ... 4000 mm distance to conveyor belt
WidthConveyour belt: max. 4000 mm
FunctionSampling rate: 100 ... 1000 ms per scan
Communikation: Ethernet, TCP/IP socket
Operating systemLinux Debian 10