Selecione seu país

Ir para o site global

MONAD-M08-1,25-1,2Z-BSPT/36 Mounting adapter

Principais benefícios

  • Usable for VIM3* / VIM6* vibration sensors with external thread
  • Robust due to stainless steet 1.4404 / AISI 316L (V4A)
  • Screw-in thread for simple installation
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Dados técnicos de MONAD-M08-1,25-1,2Z-BSPT/36

Mounting adapter for VIM3*/VIM6* vibration sensors, internal thread M8 x 1.25 x 10, external thread NPT1/2", screw-in depth 24
Suitable componentsVIM3* vibration sensors
VIM6* vibration sensors
External threadfor machine mounting
Thread typeNPT
Thread sizeNPT 1/2''
Screw-in depth24 mm
Internal threadfor sensor mounting
Thread typemetric
Thread sizeM8 x 1.25
Thread length10 mm
LengthL41 mm
Diameter27.71 mm
MaterialStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Mass115 g