**-EDGE-*-*-* VisuNet FLX Edge Workstation
Principais benefícios
- Class I, Division 1 solution with integrated 6000 Series Type X Purge & Pressurization system
- Class I, II, Division 2 and General Purpose solution without Purge & Pressurization system
- Fully modular design using VisuNet FLX HMI and EXTA4 keyboard options support field maintainability
- Available as Windows® PC or Thin Client with RM Shell, ThinManager Ready, or IGEL OS
- Watershed housing allows for proper drainage in outdoor or washdown environments
- Pedestal or wall mount option
Mostrar mais
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN