Selecione seu país

Ir para o site global

MEC-VIM8-V4A-4.5 Flexible metal conduit

Principais benefícios

  • Protection against contamination and damage
  • Stainless steel version
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Dados técnicos de MEC-VIM8-V4A-4.5

Flexible metal conduit 4.5 m for VIM8 vibration sensors
Suitable componentsVIM8* vibration sensors
Ambient temperature-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Cable gland
Thread typemetric
Thread sizeM16 x 1.5
Height20 mm
Width31 mm
LengthL4.5 m
Material
Cable glandStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Flexible metal conduitStainless steel 1.4404 / AISI 316L
FastenerStainless steel 1.4401 / AISI 316
Mass800 g