HM-PF-BT-EX-010041 Viator Bluetooth HART Interface
Principais benefícios
- Interface for wireless communication between PC host and any HART field device
- Registered with HART Communication Foundation
- Compatible with 32- and 64-bit Windows® 7, 8, 10, or 11
- Powerful, high-speed Bluetooth®
- Adaptive frequency hopping to reduce radio-frequency interference
- HARTCommDTM software supports use with FDT Frame applications
- ATEX and IECEx approval
- UL listed for North America
Mostrar mais
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN