FN-LB-I Surge Protection Barrier
Principais benefícios
- 1-channel
- Field mount module
- ½ NPT thread
- Stainless steel housing
- Max. surge current (8/20 µs) 20 kA
- 500 V isolation from earth
- Suitable for hazardous area
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Mostrar mais
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL