Selecione seu país

Ir para o site global

U-G1FA AS-Interface module mounting base

Principais benefícios

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Dados técnicos de U-G1FA

AS-Interface module mounting base with adressing jack for connection to flat cable (AS-Interface)
UL File NumberE223772
Current loading capacity≤ 2 A for max. 40 V
Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67 according to EN 60529
(only in connection with module or cover)
Connection2 AS-Interface flat cables
Material
HousingPBT
Dimensionsabout 80, 45, 20 mm (L, W, H)
MountingDIN rail or screw mounting