IC-KP-B17-AIDA1 RFID evaluation unit
Principais benefícios
- Max. 4 read/write heads connectable
- Alternative 2 read/write heads and 2 trigger sensors can be connected
- LED status indicator of bus communication and read/write heads
- TCP/IP, MODBUS/TCP, EtherNet/IP and PROFINET IO protocol
- Connector acc. to AIDA specifications
- Integrated switch allows line topology
Mostrar mais
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN