Selecione seu país

Ir para o site global

AS-Interface Power Calculator AS-Interface software

Principais benefícios

  • Straightforward operation
  • Checks to make sure AS-i network configuration is Okay
  • Calculates Voltage drop of AS-i cable
  • Calculates AS-i and Auxiliary power supply load
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Dados técnicos de AS-Interface Power Calculator

AS-Interface Power supply and network checking utility
DescriptionSoftware to help users choose the correct power supply, check voltage drop is not too large, and verify the configuration of an AS-Interface network
Hardware requirementsIntel® Pentium® III processor or better
20 GB of available hard disk memory
521 MB RAM
CD-ROM or DVD drive
Serial interface on PC
Operating systemMicrosoft Windows Win 98 SE, Win Me, Win 2000, Win XP, NT4, Vista 32 Bit