KFD2-HMM-16 HART MUX Primary Module
Principais benefícios
- 16-channel
- 24 V DC supply (Power Rail)
- HART field device input (revision 5 to 7)
- Up to 15 KFD0-HMS-16 HART MUX secondary modules can be connected
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Mostrar mais
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL