KFD2-CRG2-1.D Transmitter Power Supply
Principais benefícios
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Input 2-wire and 3-wire transmitters and 2-wire current sources
- Output 0/4 mA ... 20 mA
- 2 relay contact outputs
- Adjustable energized/de-energized delay
- Programmable high/low alarm
- Linearization function (max 20 points)
- Line fault detection (LFD)
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
Mostrar mais
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL