OPC120P-F201-R2 Stationary read device
Principais benefícios
- Reads 1-D and 2-D codes at high speeds of up to 10 m/s at 100 readings/s
- High depth of focus
- Reads barcodes up to 200 mm long
- Code quality index output
- Logo comparison
- Rotary encoder input
- Reliable on reflective surfaces through polarization filter technology
- Presence detection
Mostrar mais
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR