GUBX* Solutions Ex d IIC based on GUB Enclosures, Stainless Steel
Principais benefícios
- Stainless Steel enclosure
- Ex d and Ex tb certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Gas group IIC
- Various enclosure size and design variants
- Integration of electrical components and operating elements as per customer specification
- Customizable configuration of operators, cable entry quantities and cable gland types as per specification
- Thermo-resistant tempered glass window
- Degree of protection IP66 or IP66 / IP67
Mostrar mais
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN