IQT1-18GM-IO-V1 RFID read/write device
Principais benefícios
- Operating frequency 13.56 MHz
- IO-Link interface
- Conforms to ISO 15693
- Suitable for FRAM transponder
- LEDs as function indicators
- Read/write head with thread M18 x 1
- Connection via V1 (M12 x 1) plug connection
- Degree of protection IP67
- For connection to IO-Link master
Mostrar mais
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN