PXV100AQ-F200-B28-V1D Optical reader - safePXV
Principais benefícios
- SIL 3 (EN 61508)
- Category 4 PL e (EN ISO 13849)
- PROFINET interface
- PROFIsafe interface
- Safe, non-contact positioning on Data Matrix code tape
- Traverse distance up to 100 km
- Mechanically rugged: no wearing parts, long operating life, maintenance-free
- Output of code quality
- Pollution detection
Mostrar mais
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR