COM
Mesajların bir cihaz ile bir ana sistem arasındaki IO-Link iletişimi aracılığıyla aktarıldığı ve olası üç SDCI haberleşme modundan birini temsil ettiği bir çalışma modunu tanımlar: "COM1", "COM2" veya "COM3".
SDCI haberleşme modu
Temel IO-Link teknolojisi. Noktadan noktaya haberleşmeyi sağlayan dijital arayüz.
Cihaz türü yöneticisi
FDT ortamındaki bir cihaz sürücüsü bileşeni. DTM, grafik kullanıcı arayüzü ile bir cihazın işlevselliğini temsil edebilir. DTM, FDT çerçeve uygulamasında (ör. PACTware) veya FDT arayüzlerinin bulunduğu kontrol sistemlerinde çalışır.
Dijital giriş
Bir sinyalin seviyesini kullanarak dijital olarak değerlendiren ve cihazdan ikili bilgi oluşturan bir cihaz arayüzü.
Dijital çıkış
Diğer cihazları kontrol etmek için ikili bilgilerden 2 seviyeli bir sinyal üreten bir cihaz arayüzü. Örnek: Solenoid valf gibi tipik aktüatör.
Olay
"Olay", haberleşme için kullanılan arayüzlerden bağımsız olarak kabul edilmelidir.
IO-Link bağlamı: IO-Link cihazı, bir olay aracılığıyla IO-Link master'a arıza teşhisi durumunu gösterebilir. Olay kodu, ana sisteme olayın nedeni hakkında ayrıntılı bilgi verilerek iletilir. Ana sistem, olayı buna göre işler.
FDT
Cihaz türü yöneticilerini üreticiden bağımsız olarak farklı uygulamalarda kullanmaya yönelik konsept. FDT, farklı üreticilerin saha cihazlarını otomasyon sistemlerine entegre etmek için kullanılabilir. FDT, Microsoft COM/DCOM teknolojisi üzerinde çalışır ve sistem genelinde yapılandırma ve arıza teşhisi için bir cihazın tüm haberleşme ve uygulama özelliklerine erişmek üzere üreticiden bağımsız bir temel sağlar. FDT örneği: PACTware™.
IO Cihaz Açıklaması
IO-Link cihazının XML tabanlı, statik işlevsel açıklama dosyası. IODD'de bir cihazın veri modeli, desteklenen değişkenler, kullanıcı arayüzünün açıklaması ve parametre ve verilerin metin açıklaması bulunur. IODD, IO-Link yapılandırmalarının sensörlerini ve aktüatörlerini açıklayan birden fazla dosyadan oluşabilir.
IO-Link
Saha seviyesinde sensörlerin ve aktüatörlerin akıllı iletişimini sağlamak amacıyla standart M8 veya M12 konnektörlü veri aktarımı için giriş/çıkış bağlantı hattı.
IO-Link cihazı
IO-Link master ile bir IO-Link haberleşmesinde katılımcıya tepki verme. IO-Link cihazı alternatif olarak standart IO modunda çalıştırılabilir ve IEC 61131-2'ye göre dijital girişlerle (DI) kullanım için uyumludur. IO-Link standardı IEC 61131-2'yi tam olarak destekleyen bir IO-Link haberleşme bileşeni. Cihaz için bir IODD mevcuttur. IO-Link cihazı, teknik ve normatif açıdan bir SDCI cihazıdır.
IO-Link master
IO-Link standardını tam olarak destekleyen ve bir veya daha fazla IO-Link bağlantı noktası içeren IO-Link haberleşme bileşeni. IO-Link master, temsili bir katılımcı olarak bağlı bir IO-Link cihazıyla IO-Link haberleşmesini başlatır ve düzenli olarak isteklerde bulunur. IO-Link master, genellikle verileri bir ağ geçidi üzerinden daha yüksek seviyeli bir haberleşme sistemine sunar veya ağ geçidinden gelen istekleri IO-Link'e dönüştürür.
IO-Link bağlantı noktası
IO-Link cihazı bağlantısı için fiziksel terminali/konektörü veya mantıksal kanalı belirtir.
Parametre sunucusu
Farklı cihazlardan parametre setleri (parametre ve yapılandırma verileri) içeren ve bunları komuta göre dağıtan veya yükleyen merkezi varlık. Bir parametre sunucusunda, çeşitli otomasyon uygulaması cihazlarının gerekli ayarlarına ait ayna görüntüsü bulunur.
Parametre sunucusu işlevi
Parametre sunucusu tarafından kullanılan işlevler ve yöntemler. Bu işlevi kullanmak için ön koşul, IO-Link master ve IO-Link cihazlarında IO-Link spesifikasyonu V1.1'in uygulanmasıdır.
Proses verileri
Proses otomasyonu için gerekli olan bir cihazdan gelen veya cihaza giden veriler. Proses verileri, cihaz ve kontrol ünitesi arasında döngüsel olarak aktarılır. Genel olarak, otomasyon uygulamasının davranışı önceden belirlenebilir hale getirilmelidir. Proses verisi örnekleri şunlardır: Ölçülen değerler, anahtarlama sinyalleri, kontrol sinyalleri, çıkış değerleri.
Noktadan noktaya bağlantı
Yalnızca iki veri istasyonu arasında kurulan bir veri bağlantısı.
Hizmet verileri
Ana sistem uygulamasının isteği üzerine bir cihazdan iletilen döngüsel veriler. Örnek olarak parametre verileri, olay verileri veya arıza teşhisi verileri gösterilebilir.
Standart giriş ve çıkış
IEC 61131-2'de tanımlanan dijital giriş ve çıkışlara uygun standart giriş ve çıkış IO-Link bağlantı noktası çalışma modu. Bu çalışma modu; güç açma, geri çekilme veya başarısız haberleşme girişimlerinden sonra oluşturulur.
Cihaz
Ana sinyalden sinyal çıkışı alan ve buna göre tepki veren cihaz. Veri yolu teknolojilerinde: Pasif veri yolu cihazı.
Programlanabilir mantık kontrolörü
Makinelerdeki ve tesislerdeki prosesleri kontrol etmek ve düzenlemek için kullanılan sistem. Ölçülen değerler veya durum bilgileri uygulamaya özel bir program ile işlenir ve makine, ayarlanan değerler veya kontrol sinyalleri ile kontrol edilir. Böylece PLC çeşitli ortamlarda uygulanabilir. PLC, DCS'nin bir parçası olarak kullanılabilir.
Döngü süresi
PLC'ler ile ilgili olarak döngü süresi, girişlerdeki okuma ile çıkışlardan çıkış arasındaki süreyi belirtir. Haberleşme sistemlerinde döngü süresi, tüm veriler tüm katılımcılarla değiş tokuş edilene ve haberleşme süreci yeniden başlayana kadar geçen süreyi belirtir.