Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Bakım ve Arıza Teşhisi

Yerini Belirleme Bakımı Kolaylaştırır

Pepperl+Fuchs sensörünün onarılması veya değiştirilmesi gerektiğinde, yerini belirleme işlevi tesis içindeki tek bir sensörün tanımlanmasını mümkün kılar. Kontrol sisteminin yerini belirlenmesi gereken sensörü incelemek için belirli bir IO-Link parametresi kullanılır ve yanıp sönen bir ekran cihazı tanımlar.


Çalışma Saati Sayacı Öngörücü Bakıma Yönelik Temel Bilgiler Sağlar

Çalışma saati sayacı, bir sensörün gerçek çalışma süresi hakkında bilgi sağlar. Bir kullanıcı programı aracılığıyla çalışma saati istemenin yanı sıra, sensörün aşmaması gereken sınır değerleri de tanımlanabilir. Belirli bir çalışma saatine ulaşıldığında ve bir sensörün değiştirilmesi gerektiğinde, servis teknisyenlerine bilgi verilir.


Sıcaklık Göstergesi Beklenmeyen Sıcaklık Değişikliklerini Önler

Bir cihaz optimum çalışma sıcaklığını aştığında veya bunun altına düştüğünde, bu durum entegre sıcaklıkgöstergesi ile öğrenilebilir. Bu, hataların yerinin hızlı şekilde belirlenmesini sağlayarak durma süresini ve zaman alan sorun giderme işlemlerini önlemek için uygun önlemlerin alınmasını mümkün kılar.


Cihaz Durumu Durum İzlemeyi Etkinleştirir

Cihaz durumu, bir IO-Link cihazının düzgün çalışıp çalışmadığını belirtir. Bir hata mesajı durumunda, kullanıcılar ayrıntılı cihaz durumunu görüntüleme olanağına sahip olduğundan, uygun işlem gerçekleştirilebilir. Buna, genel ve üreticiye özel olay bilgilerine genel bakış dahildir.


Stabilite Alarmı Talebe Dayalı Bakım sağlar

Dış etkiler sensörün hizasını bozarsa ve nesne algılama aralığının hemen içindeyse sensör konumu hızlı şekilde düzeltilmelidir. Stabilite alarmı, bu sapmanın doğrudan sensörde algılanmasına yardımcı olur. Etkilenen sensör, durum bilgilerini proses verileri ile stabilite alarmına göndererek güvenilirliğin azaldığını ve olası bir arızayı belirtir. Bu şekilde, bakım emri tesiste veya montaj hattında durma süresine neden olmadan hızlı şekilde gerçekleştirilebilir.


Veri Depolama, Çalışma Sırasında Sensör Değiştirmeyi Kolaylaştırır

Tüm IO-Link sürüm 1.1 cihazları ve ana sistemleri, veri depolama işlevini destekler. Parametre sunucusu işlevi olarak da bilinen bu işlev, başarılı şekilde devreye alma sonrasında etkinleştirilir. Bu işlem sırasında, cihaz ayarları master portun depolama alanına (parametre sunucusu) otomatik olarak yüklenir. Sistem her yeniden başlatıldığında, cihazdaki parametrelerin parametre sunucusundakilerle eşleşip eşleşmediğini kontrol eder. Bir fark algılanırsa port yapılandırmasına bağlı olarak ana sistemde depolanan parametreler cihaza yüklenir. Cihaz ayarları çalışma sırasında değiştirilirse otomatik olarak ana sistemin parametre sunucusuna aktarılır. Bu, cihaz ayarlarının ve yapılandırmasının güncel olmasını sağlar.

Bakım veya cihaz arızası nedeniyle aynı cihaz bağlanır bağlanmaz, ana sistem depolanan parametreleri sensöre yükler. Bu, daha önce bilgi veya araç gerektirmeden çalışma sırasında hızlı ve doğru cihaz değişimi sağlar. Değiştirme durumunda, ilgili ayarların bulunduğu doğru cihazın doğru yerde olmasını sağlar.


e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
Pepperl+Fuchs IO-Link Sistem Çözümleri

Uluslararası standartlaştırılmış, üretici bağımsız arayüz IO-Link, Pepperl+Fuchs Sensorik4.0® çözümlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Akıllı iletişim teknolojisi hakkında daha fazla bilgi...