IO-Link, 4,8 ve 38,4 ile 230,4 kbit/sn aralığında değişen üç aktarım hızı (COM1, COM2 ve COM3) belirlemiştir. Bu, her cihazın veri hacmine karşılık gelen farklı aktarım hızlarının mevcut olması anlamına gelir. Şu anda çoğu IO-Link cihazı 38,4 kbit/sn (COM2) aktarım hızıyla çalıştırılabilir.
İletişim kurmak için ana sistem önce IO-Link cihazına bir uyandırma olayı gönderir. Cihaz sinyali tanır ve ilk mesajı bekler. Ardından ana sistem, üç aktarım hızında sabit bir "başlangıç" mesajı gönderir ve cihaz desteklediği aktarım hızıyla yanıt verir. Bu, en düşük haberleşme seviyesini belirler.
Bir sonraki adımda, ana sistem cihazdan ek haberleşme parametrelerini, ardından üretici kimliğini ve aygıt kimliğini okur. Bu, sonraki adımlar için gerekli mesaj formatını ayarlamak üzere gereken tüm bilgilerin ana bölümde mevcut olduğu anlamına gelir. Doğrulamanın bir parçası olarak, ilgili port için üretici kimliği ve cihaz kimliği, beklenen cihaz bağlantı durumuyla birlikte kontrol edilebilir.
Cihazlar, haberleşme özellikleri nedeniyle ilgili ayar seçenekleri ve durum bilgileriyle birlikte çok çeşitli işlevler sunar. IODD - IO cihaz açıklamasının kısaltması. Biçimi, kullanımı basitleştirmek, veri ve bilgileri kullanıcı dostu bir biçimde görüntülemek için standart bir açıklama dili olarak tanımlanmıştır. Bu açıklama aşağıdaki bilgileri içerir:
Her IO-Link cihazının, IO-Link özellikli tüm sistem ortamlarında yorumlanabilen ve görüntülenebilen kendi IODD'si vardır. Bu şekilde, tüm IO-Link cihazları sistemden bağımsız olarak çalıştırılabilir.
IO-Link cihazlarının entegrasyonunu son kullanıcılar için mümkün olduğunca kolay tutmak amacıyla, kontrol sisteminin cihazlara standart program erişimi olması gerekir.
Bu sorun, IO-Link cihaz profillerinin uygulanmasıyla çözülmüştür. Bunlar, IO-Link özellikli bir cihazda belirli bir parametre/proses değerinin nerede bulunacağını belirler. Veri yapısı, veri içeriği ve temel işlevler cihaz profillerinde belirtilir. Bu, farklı veri görüntülerinin ve farklı parametre yapılarını tanımak için zaman harcamanın geçmişte kaldığı anlamına gelir.
"Akıllı Sensör Profilleri", IO-Link için tanımlanmış olan cihaz profilleridir. Yaygınlıkları nedeniyle, sensör profillerinin genişlemesi, sensörlerin üreticiden bağımsız aşağıdaki sınıflandırmalarını içerir:
Akıllı Sensör Profilleri, IO-Link cihazlarının üreticiden bağımsız olarak tanımlanmasını, parametrelendirilmesini ve arıza teşhislerini mümkün kılmaktadır. Kontrol sistemi entegrasyonu, öğretme ve cihaz değiştirme sınırı olmaksızın önemli ölçüde daha az çabayla ilişkilendirilir.