Pepperl+Fuchs, neredeyse tüm konumlandırma görevleri için endüstriyel konumlandırma sistemleri sağlamak üzere farklı teknolojiler kullanır. Ürün yelpazemizde şu ürünler bulunur:
Doğrusal hareketlerin ve dönüşlerin yüksek hassaslıkla algılanması için çeşitli endüstriyel konumlandırma sistemleri mevcuttur. Endüktif konumlandırma sistemlerimiz dış kirlenmeye karşı dayanıklıdır. Kontrolörünüzle bağlantı kurmanız mı gerekiyor? Endüktif konumlandırma sistemlerimiz yapılandırılabilir çıkışlar ve veri arayüzleri sunar.
Pepperl+Fuchs'un mesafe ölçüm sensörleri, Darbe Yansıma Süresi Teknolojisinin (PRT) optik kavramını kullanır. Modern PRT ile 300 m'ye kadar mesafeler 0,1 mm hassaslıkla kolayca ölçülebilir.
Konum kodlama sistemi (WCS); uzun seyir rotaları boyunca konumlandırma için kavisler, değişim noktaları, yukarı veya aşağı eğimler olan sistemler konusunda uzmandır. 327 m'ye kadar ölçüm uzunlukları sunan WCS; depolama, malzeme taşıma, otomatik konveyör sistemleri, vinç konumlandırma ve asansörler gibi çok sayıda uygulamada konum algılama için uygundur...
Veri Matrisi Konumlandırma Sistemi, kod makarasında bilgi taşıyıcı olarak yan yana düzenlenen Veri Matrisi kodlarını kullanır. Modern 2D kamera teknolojisini temel alan okuma kafası, bu iki boyutlu kodları alır ve 100.000 metreye kadar X, Y ve Z yönlerinde tam konumu belirler. Konumlandırma sistemi, güvenli model "safePXV" olarak ilk kez yalnızca tek bir sensörle "SIL 3/ PL e" güvenlik seviyesini karşılamaktadır.
Çok yönlü PGV kamera, zemine monte edilmiş üç farklı başlatıcıdan gelen verileri eş zamanlı olarak tarar ve işler: Sabit "seyir rotası" navigasyon şeridi, yüksek çözünürlüklü mutlak değerli konum bandı ve karar başlatıcı kontrol kodu (tanımlama) segmentleri. Birçok eylemin yanı sıra dönme, durdurma ve çalıştırma gibi eylemler, takip şeritleri boyunca da monte edilmiş 15 mm x 15 mm veri matrisi kontrol kodu çerçeveleri tarafından başlatılır. Konumlandırma sistemi, güvenli model "safePGV" olarak ilk kez tek bir sensörle "SIL 3/ PL e" güvenlik seviyesini karşılamaktadır.
Optik PHA konumlandırma sistemi, yüksek raflı depolarda hassas konumlandırma için özel olarak geliştirilmiştir. PHA'nın benzersiz kamera sistemi, konumlandırma için raf sistemlerindeki mevcut matkap deliklerini kullanır. Bu, ek hedeflere gerek olmadığı anlamına gelir. Dahili aydınlatma ve kontrast dengelemesi ile PHA kir, ortam ışığı veya malzeme yorgunluğu gibi engellerden bağımsız olarak konumlandırır. PHA, -30°C'ye kadar sıcaklık aralığıyla derin dondurucu depolarında bile kullanılabilir.