Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Event marker PCV-CM20-010-001-SET

PCV-CM20-010-001-SET
  • High chemical resistance
  • Low weight
  • Self-adhesive mounting
  • High temperature resistance
  • High mechanical stability

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  PCV-CM20-010-001-SET

Ürün Açıklaması
Event markers for the PCV system
General specifications
Start marker number10
Number1
Length1 m per event marker number
Width25 mm (2 row version)
Ambient conditions
Operating temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Installation temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Environmental resistanceUV radiation
Humidity
Salt spray (150 h / 5%)
Chemical resistanceOils
Grease
Fuels
Aliphatic solvents
Weak acids
Mechanical specifications
Material thickness150 µm
Materialpolyester laminate
Surfacepolyester , matte
Mass6.3 g / m
Tensile strength≥ 150 N
Manufacturing tolerance± 1 mm/m
AdhesiveAcrylate-based adhesive ; curing 72 h
Adhesive strengthAverage values (FTM2)
Aluminum : 24 N / 25 mm
High grade stainless steel : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270992
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310291
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PCV-CM20-010-001-SET

İlişkili Ürünler: PCV-CM20-010-001-SET

Specifications
Event markers for the PCV system, High chemical resistance, Low weight, Self-adhesive mounting, High temperature resistance, High mechanical stabilityfa
Mutlak değerli konumlandırma sistemleri safePXV ve safePGV

Yeni mutlak değerli konumlandırma sistemleri safePXV ve safePGV, ilk kez tek bir sensörle SIL 3/PL e güvenlik seviyesini karşılıyor…

Pepperl+Fuchs Fonksiyonel Güvenlik Merkezi

SIL/PL değerlendirmesi içeren yüzlerce ürün, ücretsiz araçlar ve broşürler tek bir yerde: Güvenlik işlevleri uygulamanız gerektiğinde başlangıç noktanız, "Fonksiyonel Güvenlik Merkezi"dir.