Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Metal code bar PXV000002M-AAMG30x500-001108

PXV000002M-AAMG30x500-001108
  • High temperature resistance
  • High mechanical stability
  • Easily exchangeable
  • Chemically highly resistant
  • 2-colored Data Matrix codes

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  PXV000002M-AAMG30x500-001108

Ürün Açıklaması
DataMatrix metal code bars for positioning safePXV and safePGV read heads
General specifications
Total length2 m
Start position1108 m
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
Details: PXV000002M-AAMG30x500-001108

Function

Rugged Data Matrix metal code bars made of anodized aluminum for use on the ground in camera-based track guidance. Depending on the application, the code bars can be glued directly to the floor, or glued into special carrier profile rails. The code bars are available in modular lengths of 100, 200, and 500 mm.

Product Documentation: PXV000002M-AAMG30x500-001108

Dil Seçeneği:
Brief InstructionsDilDosya TipiDosya Boyutu
Mounting InstructionsENGPDF8470 KB

İlişkili Ürünler: PXV000002M-AAMG30x500-001108
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
DataMatrix metal code bars for positioning safePXV and safePGV read heads, High temperature resistance, High mechanical stability, Easily exchangeable, Chemically highly resistant, 2-colored Data Matrix codesfa
Mutlak değerli konumlandırma sistemleri safePXV ve safePGV

Yeni mutlak değerli konumlandırma sistemleri safePXV ve safePGV, ilk kez tek bir sensörle SIL 3/PL e güvenlik seviyesini karşılıyor…

Pepperl+Fuchs Fonksiyonel Güvenlik Merkezi

SIL/PL değerlendirmesi içeren yüzlerce ürün, ücretsiz araçlar ve broşürler tek bir yerde: Güvenlik işlevleri uygulamanız gerektiğinde başlangıç noktanız, "Fonksiyonel Güvenlik Merkezi"dir.