选择您所在的国家/地区
IMUF99PL-SC3600-0KB16V1501 惯性测量装置
主要优势一览
- 动态倾角测量(即使存在外部加速度)
- 可调范围的外部加速度、干扰补偿
- 测量值超载检测可调阈值
- 可分别在 3 个轴上测量倾角、加速度和转速
- 采用 CANopen 协议的 CAN 总线
显示详情




注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
IMUF99PL-SC3600-0KB16V1501 技术数据
3 轴中每个倾角、加速度和旋转速率的惯性测量装置 |
类型 | 3 轴惯性测量装置 | |
测量技术 | MEMS |
测量范围 | 0 ... 360 ° | |
静态精度 | ± 0,15 ° 25 °C 时倾角范围 ±45 ° ± 0,2 ° 25 °C 时倾角范围 ±90 ° ± 0,3 ° 25 °C 时倾角范围 360 ° | |
动态精度 | < 0,5 ° 绝对值,25°C 时倾角范围 360° | |
分辨率 | 0,01 ° | |
重复精度 | ± 0,1 ° | |
温度影响 | ± 0,015 ° / K |
测量范围 | ± 4 g | |
线性度 | ± 测量值的 0.5%,不超过 ±1 g,-40 ...+85 °C | |
分辨率 | 0,001 g | |
频率范围 | 0 ... 30 Hz |
测量范围 | ± 250 °/s | |
准确度 | ± 0,2 °/s 25 °C 时测量范围 ±45 °/s ± 0,5 °/s 25 °C 时测量范围 ±120 °/s ± 1 °/s 25 °C 时测量范围 ±250 °/s | |
分辨率 | 0,01 °/s |
MTTFd | 628 a | |
任务时间 (TM) | 10 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
工作指示灯 | 黄色 LED | |
状态指示 | 绿色 LED | |
错误指示器 | 红色 LED |
工作电压 | UB | 5 ... 30 V DC |
空载电流 | I0 | ≤ 80 mA |
功耗 | P0 | ≤ 0,6 W |
接口类型 | CANopen | |
节点 ID | 0 ... 126 , 可编程 | |
传输速率 | 125 ... 1000 kBit/s , 可编程 | |
终端 | 外部 | |
循环时间 | 10 ... 655350 ms , 可编程 |
气候测试 | EN IEC 60068-2-38 , 循环 12h + 12h,94% 湿度 EN 60068-2-14 , 测试 Na,-50 ...+85 °C,10 个循环 | |
盐雾试验 | IEC 60068-2-52 , 循环 | |
发射干扰 | EN IEC 61000-6-4:2019 , EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020 | |
抗扰度 | EN IEC 61000-6-2:2019 , ISO 7637-2:2011 , ISO 7637-3:2016 , ISO 16750-2:2012 | |
耐冲击性 | EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
抗振性 | EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz |
UL 认证 | E87056 , cULus 认证,一般用途,2 类电源,1 类外壳 , 如果产品上标有 UL 标记。 仅用于 NFPA 79 应用 适配器应要求提供现场配线 | |
E1 型式批准 | 10R-06 |
环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
连接类型 | 5 针 M12 x 1 连接器 5 针 M12 x 1 插座 内部桥接 | ||||||||||
外壳材料 | PA | ||||||||||
防护等级 | IP68 / IP69 | ||||||||||
质量 | 265 g | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
|
节点 ID | 16 | |
传输速率 | 250 kBit/s | |
循环时间 | 10 ms | |
补偿范围 | 4 |
相关新闻资讯和应用
详细了解有关该产品的新闻资讯和应用信息。