Há dois ciclistas, um em cada extremidade numa estrada com 20 km de extensão (12,5 milhas). Eles partem ao mesmo tempo e se encontram no meio do percurso. Eles se movem a uma velocidade de 10 km/h (6,25 mph). Ao mesmo tempo em que os ciclistas dão a largada, uma pomba sai de uma das extremidades da estrada e voa em direção ao segundo ciclista a uma velocidade de 20 km/h (12,5 mph). Ao alcançar o primeiro ciclista, a pomba vira imediatamente e voa no sentido oposto em direção ao segundo ciclista, que já concluiu parte do percurso. Ao alcançar o segundo ciclista, a pomba vira novamente e voa nos dois sentidos entre os dois ciclistas até que eles cheguem na metade do caminho.
Portanto, qual é a distância total percorrida pela pomba?
O cálculo exato da distância pode exigir um método relativamente complicado. Para facilitar, considere o tempo como o fator mais importante.
Os dois ciclistas levarão uma hora para chegar até a metade do caminho.
A pomba voa nos dois sentidos durante uma hora até que eles se encontrem. Como a pomba voa a uma velocidade de 20 km/h (12,5 mph), ela percorre uma distância total de 20 km.