Um caminhão foi carregado com 1.000 kg de melancias contendo 99% de água. Ao chegar ao seu destino, as melancias continham apenas 98% de água. Qual é o peso da carga no destino?
O peso das melancias foi reduzido pela metade. Solução:
1.000 kg: 99% = 990 kg, o que se refere ao volume total de água da carga do caminhão. Portanto, a massa pesa apenas 10 kg e permanece a mesma durante o trajeto.
No destino, a massa de 10 kg soma 2% do peso total. Isso significa que 5 kg representam 1%, e 100% representam 500 kg.