Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Medição de Nível com os Sensores Ultrassônicos da Série F65

Tecnologia ultrassônica para o controle de nível

Série F65: três diferentes faixas de medição
Série F65: três diferentes faixas de medição

A medição de nível é usada numa variedade de aplicações e a tecnologia ultrassônica detecta quase todos os tipos de materiais. Com essa combinação, líquidos ou produtos a granel podem ser controlados com esses sensores. Assim, você pode monitorar com total precisão o nível de enchimento de silos ou tanques usados na fabricação de laticínios, por exemplo. Os sensores ultrassônicos da Série F65 são ideais para a medição de nível em contêineres fechados e contam com três faixas de medição diferentes (6 cm... 50 cm, 20 cm... 150 cm e 25 cm... 250 cm).


Diferentes versões permitem o ajuste ideal para cada tipo de aplicação

A Série F65 possui versões diferentes para a medição de nível:

  • Com saída analógica para o controle de nível contínuo e saída de chaveamento adicional para evitar transbordamento
  • Com duas saídas de chaveamento para preenchimento de nível mínimo e máximo

Para dispositivos com duas saídas de chaveamento (UCxxx-F65-E8R2-V15), a saída S(máxima) é dedicada ao nível de enchimento máximo (segurança contra transbordamento) e a saída S(mínima) é dedicada ao nível de enchimento mínimo (contêiner vazio). O ponto de chaveamento S(mínimo) pode ser ensinado através da entrada “XI”. Com o adaptador UB-PROG4-V15, esse processo ficou ainda mais fácil.


Instalação e configuração simples

A Série F65 pode ser instalada em contêineres
A Série F65 pode ser instalada em contêineres

Para instalação e configuração, o software (já incluso) 3RX4000-PFSONPROG para Windows” está disponível para todas as variações da Série F65. A tecnologia ultrassônica impressiona não só pelo seu manuseio simples, mas também pela sua alta precisão e confiabilidade. Conheça a nossa linha completa de produtos e controle seguramente o nível da sua aplicação.


Benefícios

  • Detecção confiável de líquidos ou materiais a granel
  • Monitoramento contínuo e preciso
  • Segurança contra transbordamento
  • Instalação simples do sensor
  • Diferentes versões para a adaptação ideal na sua aplicação

Downloads de PDF: Guia de Tecnologia dos Sensores Ultrassônicos