O tratamento de águas residuais produz diariamente uma grande quantidade de esgoto. Esses resíduos precisam ser processados ou descartados corretamente. Portanto, é necessário carregar o esgoto em contêineres de transporte apropriados. Os sensores ultrassônicos monitoram todo esse processo afim de impedir o transbordamento dos contêineres.
O nível de enchimento é monitorado por um sensor ultrassônico, quando o nível máximo é atingido, o sensor oferece um sinal de chaveamento adicional para impedir o transbordamento do material.
O acúmulo "no formato de cone" de produtos a granel em contêineres requer uma montagem correta do sensor. Para garantir a reflexão de som adequada a medida que o nível de enchimento aumenta, alinhe o cone de projeção do sensor ultrassônico em um ângulo pequeno na direção do centro do cone do material. Dependendo da distância de medição e de outros requisitos, você pode usar um sensor da Série 30GM70.
O sensor ultrassônico UCC3500-30GH70-IE2R2-V15 é ideal para este tipo de aplicação. Ele apresenta um range de medição de 20 cm a 350 cm, uma saída analógica de 4 mA ... 20 mA e uma saída de chaveamento adicional. É possível assegurar com total eficácia uma medição contínua de nível e a proteção contra transbordamento.
Para o comissionamento e a parametrização, nós recomendamos o uso do dispositivo de programação UC-18/30GM-IR USB e do programa ULTRA-PROG-IR. Essa configuração permite que você visualize a distância do objeto e a intensidade do sinal do eco.
Para garantir um sinal de medição contínuo até mesmo com deslizamento de material, programe um valor médio de 250 para impedir alterações repentinas no valor medido.
Devido a medição contínua de nível, os operadores de plantas de tratamento de efluentes permanecem informados sobre o nível de enchimento atual em contêineres de descarte através da sala de controle e garantem a remoção apropriada e o esvaziamento de contêineres cheios.
O sensor ultrassônico da Série 30GM é extremamente robusto, pois conta com uma alta resistência contra vapores agressivos, bem como um transdutor ultrassônico revestido com PTFE e um invólucro de aço inoxidável V4A.
A Pepperl+Fuchs disponibiliza vários documentos para download sobre os sensores ultrassônicos. Além de um guia de tecnologia geral sobre sensores ultrassônicos, você pode também fazer o download de um novo guia com foco na detecção de material duplo com sensores ultrassônicos. Obtenha os documentos em PDF e entenda muito mais sobre nossas tecnologias!
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.