O controle de máquinas e instalações não aparenta ser uma terefa complexa. Mas ainda assim, as coisas tendem a ficar um pouco mais complexas quando essas operações precisam ser executadas em áreas com risco de explosão. Por esse motivo, a Pepperl+Fuchs oferece uma variedade de estações de controle Ex. Incluindo:
As estações de trabalho são certificadas Ex de, Ex ib e Ex tb para uso em todas as áreas perigosas até Zona 1 e 21. Todos os elementos conhecidos do operador são montados nas tampas do compartimento e podem ser combinados em vários formatos de compartimento. Os materiais resistentes permite a utilização até mesmo em áreas com condições ambientais de risco ou altos requisitos de higiene. As entradas para cabo e os tipos de gaxeta serão integrados conforme especificado pelo cliente.
A série GLCP conta com invólucros feitos de poliéster de fibra de vidro reforçada (GRP) e diversos tamanhos diferentes estão disponíveis. Até 35 dos novos elementos podem ser integrados dentro de um invólucro, possibilitando economia de espaço. As estações de controle da série FXLSCP são fabricadas em aço inoxidável com total resistência contra corrosão e sua superfície polida oferece proteção contra manchas. A versão com um invólucro maior é ideal para a integração de até 56 dispositivos. Os invólucros FXLSCP apresentam um método de vedação que evita o acúmulo de poeira, sujeira e umidade dentro do invólucro quando a tampa estiver aberta.
Nossos 'Centros de Desenvolvimento de Soluções' estão localizados ao redor do mundo e prestam um suporte completo aos nossos clientes, além de desenvolverem soluções individuais customizadas: desde a seleção dos elementos de operação e invólucros ao comissionamento final da sua estação de controle personalizada.
Entre em contato conosco para especificar seus requisitos, nossos engenheiros estão prontos para lhe atender.