O VisuNet XT é ideal para o setor de óleo e gás e agora ele está equipado com novas funções e características. Com base nas necessidades individuais de nossos clientes, novos recursos funcionais foram incorporados ao VisuNet XT, que já era extremamente robusto. Já que esse PC é ideal para ambientes muito frios, a implementação de aquecedores adicionais permite o uso do mesmo em aplicações que ficam expostas a climas extremamente frios (abaixo de -40 °C). Sua variação total de temperatura de -40 °C a +65 °C é a melhor dessa categoria.
A interface USB e os cartões de memória estão protegidos contra explosões. Esses tipos de cartões são usados para carregar o software, ativar e extrair informações. O VisuNet XT armazena todos esses dados em um disco (SSD).