Na indústria siderúrgica, construção naval, mineração ou em plataformas marítimas - offshore – materiais que pesam centenas de toneladas precisam constantemente ser deslocados. Para isso, motores assíncronos fornecem a energia necessária. Os encoders rotativos altamente robustos, como a Série ENI11HD, são usados para monitorar estas máquinas afim de controlar a velocidade e a sequência das etapas individuais de cada processo.
Vibração constante, choques mecânicos severos e correntes de eixo são fortes o bastante para causar danos em encoders convencionais, mas isso não ocorre com a Série ENI11HD. Esse modelo heavy-duty de encoder é altamente resistente para esses tipos de situações. Devido a sua alta robustez, eles não são afetados por correntes elétricas geradas por tensões induzidas e a rotação constante dos eixos do motor.
A Série ENI11HD é extremamente robusta e combina longa vida útil com um alto nível de confiabilidade. A tampa da caixa de junção, que pode ser girada a 4 x 90 °, fornece maior flexibilidade durante a instalação. A conexão simples dos cabos reduz o tempo de instalação e oferece mais liberdade para usar vários tipos de cabos no campo.