Nosso Conversor de Circuito HART (HLC) libera toda a complexidade de uma instrumentação já existente. O único conversor com certificação Ex disponível no mercado torna disponível todas as informações do seu transmissor e aplicativos de válvula HART. Esses dispositivos podem ser:
Por exemplo, transmissores de fluxo de massa de múltiplas variáveis baseados no protocolo HART percebem três variáveis de processo (pressão, temperatura e pressão diferencial). Usando essas variáveis, um cálculo interno pode obter o fluxo de massa. As informações de fluxo de massa são transmitidas como um sinal padrão de 4 a 20 mA para o sistema de controle.
Monitoramento completo e seguro.
O Conversor de Circuito HART pode ser solicitado com 2 ou 4 saídas de relés adicionais.