Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Um por Todos - Conheça a Nova Barreira Universal da Pepperl+Fuchs

2014-10-09

Um único módulo I/O multifuncional substitui diversos módulos convencionais

The Universal Barrier by Pepperl+Fuchs allows the replacement of several traditional modules by just a single multi-functional I/O module

O que caracteriza os marcos do desenvolvimento técnico? Eles tornam realidade coisas que eram imagináveis no passado. Obstáculos complexos foram superados enquanto a liberdade e a flexibilidade ganharam força de forma notável. Todas essas características se aplicam na nova Barreira Universal HiC2441, cujo lançamento é sem dúvida um importante passo na evolução tecnológica para o setor global da automação de processos.


O melhor de dois mundos - padronização e flexibilidade

Com a nova Barreira Universal, você não precisa mais se preocupar com diferentes requisitos de sinal e possíveis limitações. Juntamente com as vantagens em termos de padronização, a Barreira Universal HiC2441 também oferece máxima flexibilidade. Tarefas relacionadas a planejamento, parametrização e manutenção foram totalmente simplificadas, enquanto a instalação e o comissionamento também foram otimizados. 


Instalação simples, rápida e segura

Devido ao acesso remoto, as alterações relacionadas a parametrização que antes demoravam dias para serem realizadas, agora podem ser feitas em questão de minutos através do cartão de entrada universal do SDCS. Desta forma, até mesmo alterações pontuais em relação aos requisitos de um projeto são implantadas com sucesso. Além disso, o espaço ocupado pelos componentes é drasticamente reduzido, pois um único módulo pode ser armazenado universalmente e independente do tipo de sinal.


Benefícios

  • Implementação simples sem a necessidade de hardware extra ou configurações I/O imediatas
  • Acesso remoto, fornecendo mudanças relacionadas a configuração em questão de minutos
  • Comissionamento rápido para redução de riscos e conclusão antecipada do projeto
  • Soluções prontas para rápida execução do projeto
  • Alterações contínuas no nível do software sem requisitos de hardware
  • Migração em curso sem paradas desnecessárias ou queda no nível de produção
  • Reduz a necessidade da presença de técnicos de manutenção durante reparos
  • Economiza espaço no gabinete


e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!