Os sensores fotoelétricos padrão das séries R2 e R3 impressionam pelo invólucro extremamente pequeno. Devido ao invólucro em miniatura, esses sensores fotoelétricos são predestinados para aplicações onde a alta precisão em espaços restritos é necessária.
Ao usar um sensor fotoelétrico 'minúsculo', normalmente a montagem e aplicação ocorrem em áreas com espaço restrito. Aqui, qualquer tipo de flexibilidade na montagem é muito bem-vinda. Ambas as séries de sensores fotoelétricos padrão oferecem essa flexibilidade com uma saída de cabo a 45°. Em combinação com o suporte de montagem correto, a instalação em espaços muito pequenos é simplificada. Adicionalmente, esses suportes de montagem podem ser usados em todos os modos de detecção.
Em aplicações onde objetos próximos devem ser detectados, como uma máquina de papel, vibrações podem causar abrasão na face do sensor. Logo, o sensor fica “cego” e precisa ser substituído. Os sensores fotoelétricos das séries R2 e R3 são equipados com um vidro frontal resistente a abrasão e antiestático. O vidro frontal evita o acúmulo e abrasão, aprimorando a operação da máquina e permitindo maior disponibilidade.
Os sensores fotoelétricos da série R2 e R3 são usados principalmente em espaços apertados. O ponto de luz extremamente pequeno, o vidro frontal resistente a riscos e os diferentes modos de detecção permitem novas soluções.
As aplicações típicas abrangem: