Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Melhoria na Colheita de Alimentos

Devido ao seu sabor doce, os morangos se destacam como uma das frutas mais populares do mundo. Cerca de cinco milhões de toneladas são colhidas anualmente e esse número cresce continuamente. Os sensores da Pepperl+Fuchs contribuem na colheita desses frutos: eles integram a primeira colheitadeira totalmente automatizada e oferecem suporte à sua navegação e controle.


Uma fruta delicada

Os morangos são delicados de várias maneiras. Ao contrário das maçãs e bananas, não há ''pós-amadurecimento'' com esses pequenos frutos vermelhos, o que significa que eles só podem ser colhidos quando estão completamente maduros. Entretanto, mesmo o menor 'aperto' pode induzir a um processo de decomposição que destrói a fruta antes dela chegar na prateleira de um supermercado.


O AGROBOT em ação.
O AGROBOT em ação.

Por esse motivo, a colheita de morangos permaneceu como um processo exclusivamente manual até muito recentemente. Mas tudo mudou graças a AGROBOT S.L., uma empresa fabricante de robôs agrícolas inovadores com sede em Huelva, na Andaluzia.

Como o sul da Espanha é um centro de cultivo em grande escala de morangos, os engenheiros da AGROBOT se defrontavam diretamente com o problema, então desenvolveram a colheitadeira automática AGROBOT SW 6010.


Operação simples


Com o AGROBOT praticamente tudo, exceto a seleção e a embalagem, é feito automaticamente. Para proteger os frutos de esmagamentos ou quedas, eles são cortados de seus caules por duas lâminas afiadas. Eles são imediatamente colocados dentro de um pequeno cesto alinhado com cilindros de borracha que passam as frutas para uma esteira transportadora que conduz até a área de embalagem. Os operadores podem selecionar diretamente e embalar as frutas nas bandejas.

Há espaço para dois trabalhadores rurais na máquina, embora ela possa ser operada por apenas uma pessoa. Braços robóticos controlam as interações das lâminas e dos cestos. Um sistema de visão baseado em câmera analisa cada fruta individualmente, verificando sua forma e cor.



O AGROBOT pode ser operado por uma só pessoa.

Tecnologia de sensoriamento para diversos processos

Os sensores ultrassônicos protegem o braço robótico contra danos.
Os sensores ultrassônicos protegem o braço robótico contra danos.

Um conjunto de dispositivos da Pepperl+Fuchs controla os braços robóticos e a própria máquina. Cada braço é equipado com dois sensores indutivos e param corretamente nas posições finais. Como eles não sofrem nenhum atrito mecânico, são a solução ideal para os engenheiros da AGROBOT.

O sistema de controle de colisão tem que lidar com sujeira, poeira, mudanças de temperatura, vibrações e choques. Portanto, o sensor ultrassônico altamente robusto da Série UB400-12GM evita que o braço toque o solo.


Os sensores ultrassônicos asseguram uma distância segura até o campo.
Os sensores ultrassônicos asseguram uma distância segura até o campo.

Os sensores ultrassônicos são expostos a impactos externos enquanto ajudam a conduzir automaticamente uma colheitadeira. Cada roda é equipada com um sensor ultrassônico que detecta continuamente a distância entre a roda e a fileira de morangos, mantendo o veículo no percurso correto. Evitando seguramente que as frutas sejam danificadas.

 


O sistema de medição angular indutivo mede a posição angular absoluta.
O sistema de medição angular indutivo mede a posição angular absoluta.

Sinais são enviados para o sistema de condução automática dos sensores para regular de maneira contínua e precisa a posição das rodas.

A posição do eixo da direção é controlada pelo sistema de medição angular indutivo da Série PMI360DV-F130. Permitindo manobras perfeitas, seja em percursos irregulares ou planos.


Benefícios

  • Primeira colheita de morangos totalmente automatizada
  • Uma pessoa é capaz de operar a máquina e colher uma fileira de morangos inteira
  • Sensores indutivos controlam os braços robóticos
  • Sensores ultrassônicos guiam a máquina e garantem uma distância segura entre os braços robóticos e o solo
  • Um sistema de câmeras assegura que somente frutos maduros sejam colhidos

Downloads de PDF: Guia de Tecnologia dos Sensores Ultrassônicos