Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

RAVE – Sensor Radar de Movimento Robusto com Grau de Proteção IP67

2019-05-11

RAVE radar motion sensor, doors, gates, elevators, IP67
RAVE

No segmento de portas, portões e elevadores, a Pepperl+Fuchs oferece um portfólio completo de sensores com alta performance. Além das linhas de produtos RaDec e RMS, o novo sensor radar de movimento RAVE complementa nossas soluções. 


Grau de proteção IP67 para condições ambientais desafiadoras

O novo sensor radar de movimento RAVE é caracterizado por seu invólucro IP67 extremamente resistente. Esse grau de proteção fornece alta imunidade contra chuva, poeira, sujeira e variações extremas de temperatura.

Benefício: Máxima disponibilidade.


Operação amigável ao usuário para um fácil e descomplicado comissionamento e instalação

Os componentes de instalação do RAVE consistem de um acessório de fixação para paredes, permitindo uma rápida montagem, e uma base de suporte giratória, o que possibilidade uma fácil configuração do campo de detecção. Devido aos LEDs de alta visibilidade, o status operacional e do chaveamento da saída podem ser visualizados a qualquer momento. As configurações individuais são feitas por meio de botões integrados no equipamento ou via controle remoto.

Benefício: Manuseio simplificado em uma quantidade mínima de tempo.


Várias funções para rotas de transporte otimizadas

Contando com um range de detecção extremamente amplo, possui a capacidade de suprimir o tráfego cruzado e distinguir entre pessoas e veículos. Com ele, a abertura e o fechamento de portas e portões são feitos com maior economia de energia, são mais eficientes e melhoram o fluxo do tráfego.

Benefício: Máxima eficiência e flexibilidade para sua aplicação.


Destaques

  • Ideal para condições ambientais adversas devido ao invólucro IP67 extremamente robusto
  • Rápida instalação através do acessório de fixação para paredes e base giratória para ajuste do campo de detecção 
  • Operação otimizada através da possibilidade de distinção entre pessoas e veículos

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.