Em diversas indústrias, a potente tecnologia de medição de nível garante uma operação eficiente e contínua dos processos. Em matéria de medição de nível, a Pepperl+Fuchs apresenta os novos sensores de limite de vibração. Esses sensores oferecem uma proteção confiável contra transbordamentos e funcionamento a seco. Além disso, eles contam com um monitoramento contínuo, design robusto e são fáceis de manusear.
Esses sensores são desenvolvidos com base nos mais elevados padrões de qualidade e sustentabilidade ambiental. Eles executam a medição de nível a qualquer momento, mesmo no caso de uma queda de energia.
Esses sensores são montados e instalados de uma maneira rápida e simples, livre de complicações. Não há necessidade de ajustá-los ou calibrá-los, mesmo quando houver alterações nas propriedades dos materiais. Além disso, a medição não é afetada pela condutividade, acúmulo, turbulência, fluxos ou bolhas de ar.
Com seu invólucro de aço inoxidável (316L), esses sensores operam de uma maneira confiável em ambientes hostis ou em aplicações higiênicas. O sensor não contém peças móveis mecânicas que podem se quebrar ou se desgastar ao longo do tempo.
A medição de nível da vibração é um método certificado para o registro do nível em matérias líquidas e a granel. Ela garante que o material monitorado não esteja acima nem abaixo de um nível específico. Os sensores de nível podem ser instalados em qualquer posição em um recipiente, tubulação ou tanque. Na imagem apresentada ao lado como um exemplo de aplicação, os sensores de nível Vibracon execeutam tarefas como:
Escolha a solução ideal para a sua aplicação: