Os sensores ultrassônicos garantem que o material combustível esteja sempre no lugar certo para que os processos funcionem de maneira correta e contínua.
O material combustível é entregue em caminhões e transportado por uma correia ao silo, que é enchido com esse material. Na parte inferior do silo, correias aquecidas transportam os resíduos de madeira para a câmara de incineração. Para garantir uma operação contínua desses processos, o nível de enchimento do silo é monitorado e automaticamente controlado. A medição ultrassônica é a melhor escolha para esta aplicação, pois a funcionalidade do sensor não é afetada por condições adversas, como poeira gerada pelos restos de madeira.
Para garantir a operação continua da usina, deve sempre haver combustível de madeira suficiente no silo. O combustível deve ser uniformemente distribuído para que o as esteiras transportadoras aquecidas tenham sempre material para transportar. O sistema de controle garante que o combustível seja fornecido no momento certo e uniformemente distribuído.
Três sensores ultrassônicos sincronizados proporcionam uma cobertura completa na superfície do nível de enchimento em todo o silo. Parâmetros de medição, como o ângulo do feixe, são definidos de modo que o acúmulo de material na parede do silo não influencie na precisão da medição.
1. Caminhão
O material combustível é entregue em caminhões.
2. Correia transportadora
Uma correia transportadora transporta o material até o silo.
3. Silo/sensores
Três sensores ultrassônicos cobrem toda a superfície do material de enchimento e envia sinais para o controle da correia transportadora.
4. Correias aquecidas
Na parte inferior do silo, as correias aquecidas transportam os resíduos de madeira para a câmara de combustão.
5. Câmara de combustão
Na câmara de combustão, o material combustível é queimado.
A funcionalidade do sensor ultrassônico não é afetada pelas partículas de poeira ou pelos níveis elevados de umidade. Acúmulo de poeira de madeira, inevitáveis neste tipo de aplicação, não influenciam na precisão da medição. A temperatura e a cor do material também não causa nenhum tipo de efeito. Pelo fato de os sensores serem sem contato e insensíveis a condições externas, eles não exigem nenhum tipo de manutenção.
A Pepperl+Fuchs disponibiliza vários documentos para download sobre os sensores ultrassônicos. Além de um guia de tecnologia geral sobre sensores ultrassônicos, você pode também fazer o download de um novo guia com foco na detecção de material duplo com sensores ultrassônicos. Obtenha os documentos em PDF e entenda muito mais sobre nossas tecnologias!