Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Soluções em Purga e Pressurização para Aplicações em Zonas 1/21 ATEX e IECEx—A Alta Performance da Série 6500

2016-02-23

Purga e Pressurização - Série 6000
A solução de purga e pressurização da Série 6500 é composta por uma unidade de controle inovadora e um respiro.

A Pepperl+Fuchs conta com o Bebco EPS da Série 6500 que faz parte dos nossos sistemas de purga e pressurização. Desenvolvido especialmente para aplicações em Zonas 1/21, essa solução completamente automática permite que os usuários tenham um acesso avançado e direto aos circuitos elétricos protegidos em áreas com risco de explosão através do método de proteção flexível Ex p.


Características avançadas para um monitoramento contínuo

A Série 6500 é composta por uma unidade de controle e um respiro. Projetada num invólucro liso e de aço inoxidável 316L, a unidade de controle está disponível com opções de montagem externa e interna. O design modular fornece uma integração e configuração simples numa variedade de aplicações e invólucros. Com uma interface do usuário intrinsecamente segura, os usuários possuem o controle total da sua aplicação em purga e pressurização. Uma variedade de configurações selecionáveis inclui: paradas imediatas no invólucro em caso de perda de pressão e bypass para uma manutenção simples. 

Além do design universal, a Série 6500 oferece uma solução totalmente automática para monitoramento contínuo e controle dos componentes elétricos do invólucro. Para evitar alarmes e paradas desnecessárias para manutenção, a Série 6500 oferece uma compensação automática de pressão através de um monitoramento contínuo da pressão dentro do invólucro e compensa o fluxo de ar para considerar quedas de pressão além do definido pelo usuário. 

A Série 6500 também conta com um controle de monitoramento de temperatura automático usando um PT100 de 2-fios. Com base nas configurações definidas pelo usuário, esta série pode monitorar a temperatura dentro do invólucro e ajustar o fluxo de ar, configurar um alarme ou ativar automaticamente um resfriador ou aquecedor externo afim de manter a faixa de temperatura adequada. Isso não apenas permite uma operação segura, mas também estende a vida útil dos componentes elétricos dentro do invólucro. 


Alta conectividade


Um aplicativo gratuito para smartphones ou tablets facilita o acesso a unidade de controle da Série 6500 via Bluetooth.

Atualmente, ambientes classificados demandam um controle de processo altamente seguro e em tempo real. Por este motivo nós desenvolvemos esta solução de alta performance para monitorar e controlar de forma contínua os invólucros pressurizados. A Série 6500 oferece uma unidade de controle com conexão e comunicação HART e Bluetooth. Além disso, o respiro fornece leituras contínuas da pressão e fluxo.

A unidade de controle da Série 6500 inclui: 

  • Porta de Comunicação RS-485 com protocolo HART—desenvolvido para várias funções de controle e diagnóstico diretamente para um sistema AMS ou PLC
  • Bluetooth—permite os usuários de conectar e monitorar múltiplas unidades 6500 sem ligar fisicamente e fornecer capacidade de carregar configurações pré configuradas a novas unidades ou existentes

A Pepperl+Fuchs oferece um aplicativo gratuito para smartphones ou tablets que permite que você conecte facilmente (através de uma conexão segura) a unidade de controle via Bluetooth. Disponível para plataformas Android e iOS, este aplicativo oferece a habilidade de monitorar e configurar múltiplas unidades de controle remotamente. Este aplicativo também funciona como um dispositivo de treinamento, permitindo que os usuários tenham acesso a interface da Série 6500 e compreendam as várias configurações e características do sistema para configuração e manutenção. 


Componentes de purga e pressurização desenvolvidos para aplicações desafiadoras

A Peperl+Fuchs fornece Soluções completas Ex p certificadas.
A Peperl+Fuchs fornece Soluções completas Ex p certificadas.

Além da unidade de controle, a Série 6500 pode ser combinada com uma variedade de componentes para atender aos requisitos de aplicações exigentes que contam com dispositivos elétricos dentro de áreas classificadas. Esses componentes, como a SÉRIE 6500 EPV, permite várias taxas de fluxos (baixo, alto e contínuo) para oferecer uma solução comprovada para diversos tipos de aplicações e tamanhos de invólucros. 

Uma aplicação chave para a Série 6500 são os analisadores de gás. Esses analisadores modernos tornaram-se um componente crítico no monitoramento de medição de rastros de gás nas fases de processamento de GNL e petroquímicos. Com um fluxo consistente de gases que passam dentro de áreas classificadas através dos dispositivos de medição elétrica, os usuários finais enfrentam dificuldades ao usar métodos de proteção contra explosão confiáveis e seguros nesses analisadores. Através da sua válvula intrinsecamente segura proporcional e válvula de alivio, a Série 6500 fornece um movimento contínuo do ar em torno do analisador, criando uma diluição segura desses gases perigosos ao redor dos componentes do invólucro. Em troca, ele oferece uma solução simples e com excelente relação custo-benefício para os fabricantes de analisadores de gás. 


Principais Destaques

  • Solução de purga e pressurização para Zonas 1/21 ATEX e IECEx com SIL2
  • Solução totalmente automática para monitoramento e controle da temperatura e pressão do invólucro 
  • Conectividade com HART e Bluetooth diretamente na unidade de controle 
  • Respiro e componentes flexíveis para aplicações que exigem fluxo e diluição contínuos