Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Você consegue desvendar? Descubra a Resposta ao Enigma da E-News Edição nº 5, novembro de 2018

2018-11-14

Quantos pares de meias pretas há na gaveta de Paul?

riddle, puzzle, e-news, brainteaser, brain teaser, socks, pair of socks, drawer
Paul organizou pares de meias brancas e de meias pretas em sua gaveta de meias.

Na gaveta de Paul, há 11 pares de meias brancas e um número desconhecido de pares de meias pretas. Se ele tirar duas meias da gaveta sem ver, há uma probabilidade de 15% de ele pegar um par de meias brancas.

Quantos pares de meias pretas há na gaveta de meias de Paul?


Solution

X= number of socks (22 items are white socks)

The probability of getting a pair of white socks when making two selections is 15 %, thus P(white pair) = 0.15.

If P1 (white) is the probability of getting white sock on the first pull, and P2 (white) is the probability of pulling a white sock the second time, then following applies:

P1 (white) * P2 (white) = 0,15

With P1 (white) = 22 / x and P2 (white) = 21 / (x-1)

This can be illustrated with the following equation which we set equal to zero.


Now, we solve the quadratic equation with the p-q-formula, using the variables p = - 1 and q = (22 * 21) / 0.15, and resolve into „x“.


There are 56 socks and consequently 28 pairs of socks in Paul‘s drawer. Since we already know that 11 pairs are white socks, 17 pairs (28 – 11 = 17) of black socks remain in Paul’s drawer.


e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!