Robotic applications using interchangeable tools move at high speeds with rapid movement and rotation. Traditional solutions with drag chains or slip rings lack the required flexibility for this automation technology. The Wireless Inductive System (WIS) from Pepperl+Fuchs masters these challenges by enabling noncontact connectivity where no fixed connections are possible.
The new WIS 2 offers improved performance with an even higher power transmission of 12 watts. A longer 7 mm distance between the primary and secondary transmitter provides significant tolerance to axial misalignment.
Os sistemas indutivos sem fio operam no princípio de acoplamento indutivo e consistem em transmissores primário e secundário. Com a finalidade de transferência de energia, um campo alternativo indutivo é gerado no lado primário. Quando o circuito secundário entra nesse campo, a energia transmitida é suficiente para operar os sensores industriais, como sensores indutivos, ópticos ou capacitivos localizados diretamente nas peças da máquina em movimento. Os estados de sinal dos sensores são transferidos para o lado primário por meio de pulsos de transmissão individuais e são disponibilizados para o sistema de controle.