Sensores de inclinação são usados em uma variedade de aplicações, por exemplo, para detectar ângulos de inclinação em plataformas de trabalho móvel. Mas as medidas são propensas a erros assim que outras forças além da gravidade agirem sobre os sensores. A F99-Fusion da Pepperl+Fuchs pode compensar a aceleração externa permitindo medições precisas, mesmo em aplicações com movimento. A F99-Fusion abre uma variedade de novas aplicações e aumenta a eficiência nas que já existem.
Com aprovações E1 e GL, o F99-Fusion também é adequado para aplicações off-road e marítimas. Esses recursos somados à extrema durabilidade tornam a nova unidade de medição de inércia a solução ideal para a detecção de inclinação e aceleração em aplicações de equipamento móvel.
O monitoramento de inclinação em veículos pesados, como pás carregadeiras, caminhões basculantes ou empilhadeiras é essencial. Se esses veículos fizerem uma curva muito acentuada em uma inclinação, eles pode tombar com facilidade. A F99-Fusion oferece monitoramento de 360° de inclinação do veículo. Usando os dados fornecidos pelo sensor, o ângulo de direção em inclinações pode ser limitado para evitar que o veículo incline. Não importa se o veículo está acelerando, freando ou fazendo curvas. Devido ao algoritmo do sensor inteligente Fusion, a F99-Fusion compensa a aceleração externa. Assim sendo, o sensor fornece o ângulo de inclinação preciso, confiável para evitar acidentes.
Economizar tempo e recursos é importante para qualquer setor. Balanças integradas ajudam com o cálculo do peso das cargas direto no equipamento móvel. Por exemplo, elas são usadas em pás carregadeiras modernas em que o peso do material é detectado diretamente no recipiente ou em grande portas de envio em cargas. Normalmente, um pequeno atraso é necessário para uma detecção exata de peso. Mas, como qualquer perda de tempo é cara, erros de medição são geralmente aceitos e o carregamento não é pausado para o processo de pesagem. Com a F99-Fusion, uma pausa para o cálculo do peso é desnecessária. Devido à compensação para a aceleração externa, o peso pode ser detectado com precisão sem perder tempo, mesmo em aplicações com movimento dinâmico.