The Elcon 1000 series is no longer in production—but this does not mean that users need to completely overhaul their distribution panels. With a special adapter for Elcon Instruments 1000 series modules, Pepperl+Fuchs offers an easy-to-implement adapter solution that allows continued operation and maintenance of existing S1000 installations.
O adaptador da série Elcon 1000 é montado na placa de terminação da série 1000, permitindo o uso de módulos de interface do sistema-K da Pepperl+Fuchs. Um módulo de substituição é simplesmente encaixado no adaptador correspondente da série 1000 e conectado por diferentes conjuntos de cabos dependendo do tipo de dispositivo do sistema-K que está sendo adicionado.
Para facilitar a seleção do produto, o dispositivo de sistema-K equivalente para cada módulo da série Elcon 1000 está listado na ficha técnica do adaptador.