Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Smart-Ex® 01 Smartphone intrinsecamente seguro e computador móvel

2017-10-31

Oferecendo mobilidade em áreas classificadas

Smart-Ex® 01 intrinsically safe smartphone and mobile computer
O Smart-Ex® 01 é mais do que apenas um smartphone.

O smartphone 4G/LTE desbloqueado e o computador móvel Smart-Ex ® 01dispõem da mais recente tecnologia. Ele moderniza e facilita a colaboração entre os profissionais móveis, lateral do controle e sistemas de backend. O smartphone intrinsecamente seguro é ideal para uso em áreas classificadas (Zona 1/Div. 1 e Zona 2/Div.  2) ou barulhentas, em ambientes industriais adversos, onde ele facilita a comunicação.


O gateway do Industry 4.0

Independentemente de ser usado como um smartphone, PDA, scanner ou câmera, o intrinsecamente seguro Smart-Ex® 01 cria uma interligação direta dos modernos aplicativos Industry 4.0 devido à transferência permanente de dados. 


Segurança e eficiência sem comprometimento: o conceito do profissional móvel

O ecom Smart-Ex® 01 facilita as atividades diárias do profissional móvel. Dados em tempo real, imagens digitais, vídeos e reprodução de vídeos podem ser usados em qualquer lugar, a qualquer momento.

Esse tipo de conexão on-line constante permite:

  • Processos profissionais mais eficientes
  • Tempo de inatividade mínimo
  • Maior segurança
  • Processos de tomada de decisão e custos simplificados

Proteção do trabalhador solitário

Emparelhado com uma solução de software profissional, diferentes sensores no smartphone Smart-Ex® 01 podem detectar uma situação de emergência (impacto, imobilidade, perda de consciência, etc.). As funções de alarme e localização do smartphone ajudam a identificar rapidamente o local do trabalhador e inicia as próximas etapas para as equipes de resposta de emergência. Em combinação com a solução de software da Swissphone, o smartphone inclui uma Proteção do trabalhador solitário que é certificada de acordo com a norma alemã BGR-139.


Tela sensível ao toque industrial


A tela sensível ao toque é legível sob a luz direta do sol e pode ser usada com luvas de trabalho sujas ou úmidas.

A tela multi-touch capacitiva Gorilla® Glass 2 para uso do Industrial 4.0" resiste facilmente a grandes impactos e arranhões. Os trabalhadores podem usá-la com luvas ou com as mãos sujas ou molhadas. A tela do Smart Ex® 01 tem brilho especial, definição e resolução que facilitam a leitura, mesmo sob luz solar direta. 

 

Cancelamento de ruído

Um sistema integrado de cancelamento de ruído permite a comunicação de alta qualidade em ambientes industriais adversos.

Destaques do smartphone Smart-Ex®-01

  • Certificado para ATEX Zona 1/Div. 1 e Zona 2/Div. 2, bem como para ambientes industriais adversos
  • O cancelamento de ruído facilita a comunicação
  • Proteção do trabalhador solitário com a função de alarme e localização (opcional)
  • Tela sensível ao toque multi-touch capacitiva para uso do Industrial 4.0
  • Adequado para manuseamento com luvas
  • Bateria potente para tempo de funcionamento longo
  • Acesso a gama completa de aplicativos do setor (Biblioteca de aplicativos)
  • Certificação do Google
  • Contrato de nível de serviço com mais de 3 anos (opcional)

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!