Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

A unidade de medição de inércia garante o limite do ângulo de direção em inclinações

Monitoramento confiável da inclinação durante a movimentação dinâmica


A unidade de medição de inércia F99 é usada para detectar a inclinação do veículo

A aplicação

O monitoramento da inclinação em veículos de grande porte, como pás carregadeiras, caminhões basculantes ou empilhadeiras, é particularmente importante para evitar danos pessoais ou ao equipamento. Se essas máquinas são usadas em áreas desniveladas, um ângulo pode fazer o veículo inclinar.


O objetivo

Quanto mais acentuado for o ângulo de direção do veículo, maior o risco de acidentes. O ângulo de direção deve ser limitado de acordo com a inclinação. É necessário monitorar de maneira confiável a inclinação, mesmo durante a movimentação dinâmica


A solução


A IMU F99 garante a compensação da aceleração externa e permite uma medição de inclinação altamente precisa.

A unidade de medição de inércia F99  detecta a inclinação do veículo. Ele é ideal para essa tarefa, pois as acelerações externas durante a frenagem, a aceleração do veículo ou a condução em curvas podem ser compensadas. Devido à combinação inteligente de sensor de aceleração e giroscópio, a IMU F99 garante a compensação das acelerações externas e possibilita uma medição da inclinação altamente precisa. O ângulo de direção sempre pode ser regulado para evitar a inclinação do veículo.

Os benefícios

A IMU F99 foi desenvolvida especialmente para uso externo.
A IMU F99 foi desenvolvida especialmente para uso externo.

Graças ao algoritmo inteligente de fusão de sensores, a unidade de medição de inércia F99 permite a medição confiável da inclinação, até mesmo durante a movimentação dinâmica. Ela é adequado para uso externo(IP68/IP69K). Além disso, devido à aprovação E1, ela também é aplicável ao transporte em vias públicas, prevenindo eficientemente lesões pessoais e danos a equipamentos.


Principais Destaques

  • A compensação multidirecional da aceleração permite uma medição ágil, precisa e dinâmica da inclinação 
  • Variedade de saídas de medição para maior flexibilidade da aplicação
  • Graus de proteção IP68/IP69K e suporte de montagem permitem maior durabilidade para uso em ambientes externos 
  • As certificações E1 e GL são ideais para uma ampla variedade de aplicações, incluindo marítima e off-road