Ao falar de maneiras de classificar sistemas para uso em aplicações de segurança atuais, as siglas SIL (nível de integridade de segurança), PL (nível de desempenho) e SILCL (Nível de reivindicação SIL) vêm à mente. Em primeiro lugar, isso parece apenas tornar o tópico mais complicado de compreender, mas, no final, essa distinção pode ser entendida quando sua evolução e seu histórico são explicados.
O desenvolvimento das normativas IEC 61508 e IEC 61511 para segurança funcional foi incentivado e apoiado principalmente pela indústria química. Como os padrões tradicionais baseavam a segurança em arquiteturas de sistemas especiais ou em testes regulares, a aplicação de PLCs de segurança não era possível diretamente. Dispositivos programados podem herdar deficiências popularmente conhecidas como "bugs", que têm a característica problemática de que, em redundâncias, uma falha simultânea não pode ser realmente excluída.
A ideia era basear as declarações de segurança na probabilidade de uma função confiável no caso de alguma demanda por uma reação segura ter sido dada. Com a determinação de certas regras para uma abordagem estruturada no desenvolvimento e teste de hardware e software, as normativas forneceram um sistema que provou ser adequado para aplicações de segurança ao longo dos anos.
No entanto, enquanto a indústria química enfrenta principalmente riscos que precisam de uma reação relacionada à segurança a cada poucos anos ou até com menor frequência, os sistemas de segurança em máquinas podem ser exigidos regularmente ou continuamente quando a máquina é usada. É por isso que a ISO 13849-1 foi desenvolvida com base nas normativas tradicionais mencionadas, além de abrir o caminho para o uso de CLPs de segurança, incluindo a abordagem probabilística. Com essa normativa, as necessidades decorrentes da Diretiva Máquina 2006/42/EC também foram abordadas.
Como o último parágrafo já mostra, existem relações estreitas entre as normativas mencionadas. Assim, não há apenas as siglas SIL da IEC 61508 e PL da ISO 13849, mas também há uma SILCL definida na IEC 62061, que também é utilizável no mundo da maquinaria, mas mais próximo do mundo SIL com dispositivos programáveis.
A Diretiva Máquina 2006/42/EC regula os requisitos de segurança para máquinas e instalações que são trazidas para o mercado na União Europeia. Os produtos sob a diretiva são nomeados precisamente. Em comparação com a versão anterior, a nova diretiva dá mais ênfase a uma extensa avaliação de risco do maquinário, que inclui uma extensa análise de risco. Ao mesmo tempo, facilita um método para uma avaliação de conformidade simplificada para máquinas ao usar harmonização de normativas.
Essas normativas incluem a série EN ISO 13849 e a EN IEC 62061 mencionadas, que regulam o estabelecimento da segurança funcional de sistemas de controle eletrônico programáveis e relacionados à segurança.
Ambas as normativas estão intimamente ligadas às normativas EN IEC 61508 para segurança funcional, que fornecem uma estrutura que inclui necessidades de gerenciamento de segurança, como definição de processos, regulação de responsabilidades e medidas organizacionais. É por isso que as normativas EN IEC 61508 também são citadas quando as normativas de funções de segurança sob a Diretiva Máquina 2006/42/EC definem funções de segurança com classificação mais alta. Em conjunto com outras normativas específicas de segurança, desenvolve-se uma rede que influencia todas as partes da segurança de máquinas e instalações. O objetivo de todas essas medidas é a implementação de funções de segurança adequadas para o setor de segurança de máquinas e instalações.
A Pepperl+Fuchs fornece soluções para ambos os lados desta moeda e oferece uma variedade de dispositivos que podem ser exatamente o que você precisa para sua aplicação. Use nossa ferramenta de seleção para encontrar os dispositivos de segurança adequados ou aprofundar o conhecimento sobre segurança, clicando nos links abaixo.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.