Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

O Sistema de Purga e Pressurização da Série Bebco EPS® 7500 Estabelece Novos Padrões de Proteção

2018-06-14

Alta Qualidade a um Preço Acessível

Bebco EPS® 7500 série Ex pzc / Type Z, automacao de processos, automação de processos, purga, pressurização, pressurizacao, série 7500, bebco, eps, sistema de purga, area classificada, areas classificadas, protecao contra explosao, proteção
Saiba mais sobre a nova série Bebco EPS® 7500!

Este novo sistema de purga e pressurização eleva o nível de proteção de áreas classificadas em termos de inovação e confiança. Desenvolvido para áreas Classe I ou II/Div. 2 e Zona 2/22, ele não apenas fornece a pressurização do invólucro—Ele também monitora continuamente suas condições, faz ajustes automáticos na pressão e fornece alarmes de saída para uma proteção altamente confiável. Como um sistema de purga e pressurização de alto nível, ele oferece características únicas para uma proteção contra explosão efetiva num invólucro totalmente compacto. Saiba mais sobre como esse sistema de purga certificado globalmente garante máxima proteção para sua planta de processos.


Um Único Sistema para Todas as Funções

Disponível como um sistema totalmente automático ou manual, a série Bebco EPS® 7500 consiste em uma unidade de controle, um invólucro protegido, e um manifold manual ou automático. O sistema purga um invólucro padrão com pós ou gases perigosos afim de manter a pressão positiva. Os usuários podem configurar quatro pontos de pressão em cinco programas selecionáveis, que irão garantir uma implementação rápida e simples—sem a necessidade de expertise técnico. Um display touch amplo permite uma configuração conveniente e proporciona o acesso a parâmetros chave. Além do display, os LEDs de status simplificam a operação com visibilidade a uma distância de até 20 metros. Permitindo que o usuário determine o status sem ter que acessar o invólucro.



Aplicações Versáteis em Todo o Mundo

Seja no setor de óleo e gás, na indústria química, marítima ou offshore—a série Bebco EPS® 7500 pode ser usada com flexibilidade em aplicações versáteis em Classe I ou II/Div. 2 e Zona 2/22, além de ambientes não classificados. O modelo universal 7500 conta com a certificação UL e vem com aprovações globais para ATEX e IECEx, o que facilita a instalação e operação em qualquer lugar do mundo. O range de temperatura estendido de - 40 °C a +70 °C combinado com invólucros robustos permite ainda mais flexibilidade para as aplicações de nossos clientes. Com escritórios em mais de 140 países no mundo, nossos especialistas estão aptos para prestar o suporte necessário.


Bebco EPS®—Líder em Tecnologia de Purga®

Há mais de 20 anos, os sistemas de purga e pressurização Bebco EPS® fornecem um design inovador e uma proteção confiável para o setor da automação de processos. A Pepperl+Fuchs é líder global no desenvolvimento desses sistemas, pois oferece continuamente aos seus usurários uma abordagem totalmente segura e econômica na instalação de equipamentos elétricos em áreas classificadas.


Principais Destaques—Sistema de Purga e Pressurização da Série 7500

  • Proteção altamente confiável para áreas classificadas numa solução compacta, simplificada e econômica
  • Monitoramento automático e controle da pressão do invólucro com diluição e funcionalidade de fluxo contínuo
  • Certificações globais para Zonas 2, 22 (Ex pzc) e proteção Classe I ou II, Div. 2 (Tipo Z)
  • Amplo display touchscreen com LEDs para uma operação simples e indicação visual
  • Atendimento e suporte dos especialistas da Pepperl+Fuchs em todo o mundo
  • Montagem faceado em painel e montagem externa, com vários acessórios disponíveis para uma integração simples

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!