Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Rastrear Materiais em Carretel

A aplicação

Rolamento suave e aderência confiável são apenas alguns dos requisitos que os motoristas exigem de pneus. Para atender a essas demandas, os fabricantes de pneus processam uma variedade de matérias-primas e produtos semi-acabados durante a produção. Esses materiais devem ser rastreáveis a qualquer momento durante e após a produção. Isso requer soluções de identificação que tornem todo o histórico de fabricação acessível.

 


O objetivo

 O F198 tem um cabeçote de leitura/gravação de aplicação específica para rastreabilidade ideal
O F198 tem um cabeçote de leitura/gravação de aplicação específica para rastreabilidade ideal

Na produção de pneus de veículos, as máquinas são usadas na pré-produção para revestir os fios de aço com um composto de borracha e transformá-los em tiras de proteção. Essas tiras são, então, enroladas em um carretel e alimentadas na máquina de fabricação de pneus. Para identificação, uma etiqueta RFID é incorporada em cada carretel. No entanto, ao carregar as máquinas de fabricação de pneus e tiras de proteção, as etiquetas podem estar localizadas em posições variadas, dependendo da rotação do carretel. Além disso, o suporte de metal do carretel prejudica a comunicação de rádio entre o leitor e a etiqueta. Apesar desses desafios, a identificação confiável deve ser garantida.

 


A solução

A leitura e a gravação podem ocorrer enquanto o carretel está parado ou girando
A leitura e a gravação podem ocorrer enquanto o carretel está parado ou girando

O cabeçote de leitura/gravação RFID IQH1-F198-V1 da Pepperl+Fuchs oferece uma solução ideal. O design em forma de anel permite que os carretéis sejam guiados pelo cabeçote de leitura/gravação, garantindo que as etiquetas RFID estejam sempre dentro do alcance de detecção do F198. Isso significa que funcionários não têm de prestar atenção à posição das etiquetas de RFID ao trocar carretéis. Como a etiqueta está sempre dentro do alcance, a leitura e a gravação podem ocorrer enquanto o carretel está parado ou girando. Isso garante confiabilidade e rastreabilidade dos produtos semi-acabados em todos os momentos. Apesar do ambiente de metal com carreteis densamente compactados, a funcionalidade do leitor não é prejudicada.

 


Os benefícios

O cabeçote de leitura/gravação F198 opera na faixa de alta frequência e tem um alcance de leitura de até 15 cm. O design em forma de anel permite a identificação de etiquetas em qualquer posição dentro do campo de detecção, para leitura e gravação flexíveis, na aplicação descrita, a qualquer momento. Além do cabeçote de leitura/gravação HF especial e etiquetas RFID para aplicações industriais, a solução completa de RFID consiste em interfaces de controle para encaminhar dados para PROFINET, EtherNet/IP ou EtherCAT. O sistema é complementado por um cabeamento feito sob medida a partir do amplo portfólio de conectividade da Pepperl+Fuchs, garantindo a integração perfeita de componentes RFID.

 


Visão geral:

  • Cabeçote de leitura/gravação de aplicação específica para rastreabilidade ideal
  • Detecção confiável independente de material por meio da tecnologia HF RFID, mesmo com ambientes metalizados.
  • Leitura e gravação de etiqueta independente de posição, mesmo durante a rotação
  • Solução completa de sistema RFID de uma só fonte para integração perfeita

 


e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.