Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Antenas de Leitura/Escrita RFID com IO-Link

2018-10-31

Identificação e Rastreabilidade para uma Indústria Inteligente

TECNOLOGIA IO-LINK INTEGRADA PARA UMA MANUFATURA AVANÇADATECNOLOGIA IO-LINK INTEGRADA PARA UMA MANUFATURA AVANÇADA

O setor de automação encontra novos desafios com a necessidade de sistemas produtivos inteligentes e  totalmente conectados em redes que requerem dispositivos de campo com interfaces integradas que permitam que seus dados sejam transferidos de forma eficaz. Esses dispositivos com tecnologia preparada para este nível de comunicação e informação são um recurso importante para os conceitos da Indústria 4.0. Por esta razão, a nova geração de antenas RFID com interface IO-Link permite o uso de soluções inovadoras para identificação e rastreabilidade industrial no cenário de uma manufatura avançada.

 

SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO RFID IO-Link

 

O Sistema de Identificação RFID (Radio Frequency IDentification) permite otimizar  processos com total controle e confiabilidade. Constituído por Tag, Antena Leitura/Escrita e Módulo Ethernet IO-Link de comunicação com protocolos industriais. As novas antenas RFID IO-Link podem ser facilmente comissionadas através de dois modos de operação que podem ser utilizados desde aplicações simples á mais complexas. 

Easy Mode – Função AutoStart permite um sistema Plug-and-play e comissionamento sem blocos de função complexos.

Expert Mode – Utilização de bloco de função para  alta quantidade de dados.

 

 


Easy Mode Expert Mode
  Ideal para aplicações simples com pequenas quantidades de dados (até 28 bytes)
  Plug-and-play
  Função Auto-Start
  Sem blocos de função complexos
  Reduz a complexidade do RFID
 Ideal para aplicações de alta velocidade de transmissão de grande quantidade de dados (acima de 28 bytes)
 Permite soluções customizadas
 Usa um procedimento handshake
 Blocos de função disponíveis para download

 


As antenas de leitura/escrita RFID estão disponíveis com três tipos de invólucros para aplicações em ambientes industriais agressivos. Essa nova linha complementa a linha já conhecida e utilizada IDENTControl, trazendo a nova, rápida e aberta tecnologia IO-Link V1.1 pronta para as fábricas do futuro da Indústria 4.0.

Esses dispositivos RFID contam com a interface IO-Link para fácil integração através de uma conexão ponto-a-ponto com qualquer mestre IO-Link, permitindo diagnósticos, parametrização remota sem interrupção do processo.


Principais Destaques

  • Comunicação Inteligente IO-Link
  • A interface padronizada IO-Link abre novas possibilidades rumo a Indústria 4.0
  • Operação in HF (13,56MHz) - ISO 15693
  • O Easy Mode reduz a complexidade sem comprometer a performance
  • Padronização do sistema com suporte multi protocolo para a maioria das redes comuns
  • LEDs de indicação altamente visíveis
  • Grau de Proteção IP67