Quando se trata de transportar mercadorias ou aplicações pesadas ou frágeis que envolvem tarefas manuais, a acumulação de pressão zero simplifica o trabalho em esteiras transportadoras. Os sistemas de transporte com temporização individual mantêm uma distância pré-definida entre produtos e pacotes individuais e evitam danos causados por colisões indesejadas. Como as esteiras transportadoras são cronometradas com tanta precisão? Com o novo módulo de rolete G20 ZPA da Pepperl+Fuchs, a alimentação de pacotes em esteiras transportadoras pode ser ajustada para corresponder à taxa de pacotes que saem da esteira transportadora, individualmente e sem programação demorada. Este módulo recém-desenvolvido é especialmente econômico e opera sem infraestrutura de barramento de campo, sistema de controle, ferramentas especiais ou cabos adicionais. Saiba mais sobre esta solução inteligente!
The G20 ZPA module is simple to integrate. Every module can be attached to a flat power cable via piercing technology. No special tools are required, and the module’s swivel mechanism makes repositioning easy. This allows for the construction of modular conveyor segments that are immediately operable once on-site. All of the necessary ports are built into the slim module, which can be easily attached to the mounting rail for clutter-free plant design.
Integrated logic enables fast commissioning and automated neighborhood detection, including control of the connected motors. There is no need for special devices or programming. Using three rotary selectors, users can determine speed and rotational direction and choose from one of seven operating modes. An optional ZPA analyzer tool can also be used for commissioning and diagnostics. It automatically generates a list of all devices and their settings.
O novo módulo G20 ZPA aborda apenas roletes, se necessário. Caso contrário, o módulo coloca os roletes no "modo de suspensão", o que reduz significativamente os custos de energia. Ao mesmo tempo, cinco rampas de partida e parada garantem aceleração e desaceleração gradual das esteiras transportadoras, protegendo engrenagens de roletes a longo prazo. O módulo também oferece instalação flexível, porque o dispositivo opera independentemente do barramento de campo e permite a integração de até 256 módulos em série.